Riferimento del sistema
Pinza per alberi
Soluzioni di sistema | Ingegneria meccanica e impiantistica | Metallo | Saldatura e taglio

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GD300

- Guida estremamente robusta scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
- Protezione aggiuntiva contro le polveri e ambienti molto sporchi grazie al coperchio (fornibile come optional)
Pinze parallele a due ganasce
Serie GP400
1. Pinze a tre ganasce a serraggio centrato

- Guida estremamente robusta scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
- Protezione aggiuntiva contro le polveri e ambienti molto sporchi grazie al coperchio (fornibile come optional)
Obiettivo
Nel caso della fabbricazione di porte di garage da parte del loro maggior produttore europeo, occorreva fornire barre in acciaio a un impianto di saldatura MAG. Le complesse condizioni ambientali e i rapidi tempi di ciclo erano le sfide principali.
Soluzione
La soluzione era una pinza tripla per tipologie diverse di alberi d'acciaio. La pinza può afferrare sia tramite il lato frontale sia tramite quello longitudinale. L'utilizzo di pinze standard robuste garantisce una durata in servizio lunga con la massima sicurezza di processo.
Highlights e dati tecnici
- IP40
- Pneumatici
- Presa esterna
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 750 [N] |
Progetto pinza | KRAFT |
Sicurezza di presa | DRUCKSICHER |
Corsa max. | 12 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Peso del sistema | 5 [kg] |
Peso del pezzo max. | 0.3 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |
Componenti standard integrati